EDTBL/101
Tuotenumero:101187498

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEDTBL/101
Tuotenumero (tilausnumero)101187498
EAN (European Article Number)4030661466897
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
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väriSininen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Symbol labeling number101
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan halkaisija23mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 03.49