EDTRGNV
Tuotenumero:101006365

Tuotekuvaus
- lukinnalla
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDTRGNV
Tuotenumero (tilausnumero)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
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
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino52g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
Vapautusvapauttimen painallus
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
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan korkeus0,5mm
Kosketuspinnan halkaisija23mm
Kauluksen halkaisija34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 17.59