EF110.1
Tuotenumero:101006541

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 1
- 11-12; 21-22 (Koskettimen merkintä)
Tilaustiedot
TuotekuvausEF110.1
Tuotenumero (tilausnumero)101006541
EAN (European Article Number)4250116201211
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluAvain
DesignSlow action
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino23g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike2mm
Contact opening1 mm
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeudella 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Kytkentätilan suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Iskunkestävyys110 g / 4 ms
tärinänkestävyysTärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Koskettimen merkintä11-1221-22
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 09.13