EFK10.2
Tuotenumero:131022276

Tuotekuvaus
- Jousiliitin
- Kiinnityslaipan asento 2
- 21-22 (Koskettimen merkintä)
Tilaustiedot
TuotekuvausEFK10.2
Tuotenumero (tilausnumero)131022276
EAN (European Article Number)8905236109225
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluAvain
DesignSlow action
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino14g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike2mm
Contact opening1 mm
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeudella 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionJousiliitin
Kaapelikoko, minimi2 x 0,08 mm²
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys51mm
Ympäristöolosuhteet
Kytkentätilan suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Iskunkestävyys110 g / 4 ms
tärinänkestävyysTärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Koskettimen merkintä21-22
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 00.20