EFM
Tuotenumero:101014388

Tilaustiedot
TuotekuvausEFM
Tuotenumero (tilausnumero)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
eCl@ss number, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Merkkilamputtomien kalusteiden asennuslaippa, sarjat N and E
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluMounting flange
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliPA
Asennusslaipan värimusta
Kiinnitysruuvien väriHopea
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Kiinnitysruuvien materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys29mm
Korkeus17mm
Syvyys42mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.11.2026 klo 19.47