EFMH
Tuotenumero:101171324

Tilaustiedot
TuotekuvausEFMH
Tuotenumero (tilausnumero)101171324
EAN (European Article Number)4030661484501
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
eCl@ss number, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Asennuslaippa rajakytkimille sarjojen N ja E painikepäille
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluMounting flange
DesignMounting flange for position switches
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliPA
Asennusslaipan värimusta
Kiinnitysruuvien väriHopea
Bruttopaino2g
Mekaaniset tiedot
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Kiinnitysruuvien materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys29mm
Korkeus17mm
Syvyys42mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 06.13