EFR.EDRRS
Tuotenumero:103006489

Tuotekuvaus
- Jousielementi
- Maadoitus
Tilaustiedot
TuotekuvausEFR.EDRRS
Tuotenumero (tilausnumero)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Muotoiluspring element
DesignSpring element EFR with contact protection
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MaadoitusKyllä
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Kiinnitysasennusslaippa
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.10.2026 klo 06.18