EL
Tuotenumero:101006553

Tuotekuvaus
- Hehkulamppusymboli
Tilaustiedot
TuotekuvausEL
Tuotenumero (tilausnumero)101006553
EAN (European Article Number)4250116201068
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Tightening torque of the fixing screws, maximum1Nm
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Syöttöjännite UB: 24 VA/DC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 05.09