ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Tuotenumero:
103007951
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Tuotenumero:
103007951
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- punainen / vihreä / keltainen
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- 24 VDC
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103007951 |
EAN (European Article Number) |
4030661469379 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
LED module |
Design |
Mit integrierter LED |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
23 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinen |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Mounting flange position |
3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connection |
Ruuviliittimet |
Liitinmerkinnät |
EN 50005 EN 50013 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², jäykkä 0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 1,5 mm², taipuisa |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
10 mm |
Syvyys |
60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Koskettimen merkintä |
X1 - X2 |
Tilanäyttö
LEDin väri |
vihreä punainen keltainen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.9.2025 13.33