ELDE.NRT24
Tuotenumero:101165995

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- punainen LED
- 24 VAC/DC
Tilaustiedot
TuotekuvausELDE.NRT24
Tuotenumero (tilausnumero)101165995
EAN (European Article Number)4250116200665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluLED module
DesignWith integrated LED
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino23g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinenKyllä
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Liitinmerkinnät EN 50005EN 50013
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys60mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Koskettimen merkintäX1 - X2
Tilanäyttö
LEDin väripunainen
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Syöttöjännite UB: 24 VA/DC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.11.2026 klo 02.14