ELEK
Tuotenumero:101167368

Tuotekuvaus
- LED symboli
Tilaustiedot
TuotekuvausELEK
Tuotenumero (tilausnumero)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluAvain
DesignLighting element with Ba9S socket
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino20g
NoteLED symboli
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionJousiliitin
Kaapelikoko, minimi2 x 0,08 mm²
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys51mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Koskettimen merkintäX1 - X2
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Syöttöjännite UB: 24 VA/DC
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Polttimot pitää ostaa erikseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 03.19