ELM
Tuotenumero:101014387

Tilaustiedot
TuotekuvausELM
Tuotenumero (tilausnumero)101014387
EAN (European Article Number)4250116201648
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Merkkilampullisten kalusteiden asennuslaippa, sarjat N and E
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluMounting flange
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliPA
Asennusslaipan värimusta
Kiinnitysruuvien väriHopea
Bruttopaino16g
Mekaaniset tiedot
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Kiinnitysruuvien materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys29mm
Korkeus17mm
Syvyys42mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 18.58