EMEGBV
Tuotenumero:101006525
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEMEGBV
Tuotenumero (tilausnumero)101006525
EAN (European Article Number)4030661614847
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignPyöreä
Eturenkaan materiaalimetal
Kuvun väriKeltainen
Bruttopaino40g
Signal image, opticalPermanent light
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys71mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Kuvun korkeus9,5mm
Kalotin halkaisija20mm
Kauluksen halkaisija34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.11.2026 klo 05.25