EMEGN/ELE230
Tuotenumero:101006518
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEMEGN/ELE230
Tuotenumero (tilausnumero)101006518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignKorkea kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeMuototiivisteet
Kuvun materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaalimetal
Kuvun värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino65g
Signal image, opticalPermanent light
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Kokonaishalkaisija29,5mm
Kuvun korkeus9,5mm
Kalotin halkaisija20mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Operating voltage110 ... 230 VAC
Rated operating voltage110 ... 230 VAC
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.10.2026 klo 01.48