EMLH.VGB
Tuotenumero:101006225

Tuotekuvaus
- korkea kupu
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEMLH.VGB
Tuotenumero (tilausnumero)101006225
EAN (European Article Number)4030661548647
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignKorkea kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeMuototiivisteet
Kuvun materiaaliLasi
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Kuvun väriKeltainen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija35mm
Kuvun korkeus6mm
Kalotin halkaisija11mm
Kauluksen halkaisija35mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.08.2026 klo 21.35