ESS32S1
Tuotenumero:101006390

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
- Avainpalautus
Tilaustiedot
TuotekuvausESS32S1
Tuotenumero (tilausnumero)101006390
EAN (European Article Number)4030661485010
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää1x Key
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusKey - Selector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Lukkosylinterin väriHopea
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino90g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
VapautusAvainpalautus
Avaimen irrotus asentoAsento I
lukitusasentoleft - right
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
Kytkentäkulma, vasen55°
Kulma, kytkentäkulma, oikea55°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Avaimen numeroEKM30
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija29,5mm
lukkosylinterin halkaisija22mm
Mounting diameter22,3mm
Korkeus asetetulla avaimella60mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Huomautus
Note (General)Erikoiskotelo tilauksesta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.11.2026 klo 19.55