ESS32S1/EKM211
Tuotenumero:103014592

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausESS32S1/EKM211
Tuotenumero (tilausnumero)103014592
EAN (European Article Number)4030661497570
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusKey - Selector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Lukkosylinterin väriHopea
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino90g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
VapautusAvainpalautus
Avaimen irrotus asentoAsento I
lukitusasentoleft - right
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
Kytkentäkulma, vasen55°
Kulma, kytkentäkulma, oikea55°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Avaimen numeroEKM211
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija29,5mm
lukkosylinterin halkaisija22mm
Mounting diameter22,3mm
Korkeus asetetulla avaimella60mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää1x Key
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Huomautus
Note (General)Erikoiskotelo tilauksesta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 16.22