EWS21
Tuotenumero:101006377

Tuotekuvaus
- lyhyt nuppi
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEWS21
Tuotenumero (tilausnumero)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusSelector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipulyhyt
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Vivun materiaaliMuovi
Eturenkaan väriHopea
Kahvan värimusta
Bruttopaino45g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä1
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
lukitusasentooikea
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kulma, kytkentäkulma, oikea70°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija29,5mm
Kahvan pituus28mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.10.2026 klo 18.37