EWS21ÖBB/3K
Tuotenumero:103058733

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEWS21ÖBB/3K
Tuotenumero (tilausnumero)103058733
EAN (European Article Number)4030661661384
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluSelector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMessinki, pinnoitettu
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino93g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä1
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Number of contact elements, maximum3
Anti-torsion protectionYes
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
TunnistuselementtiTriangular actuator
lukitusasentooikea
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kulma, kytkentäkulma, oikea70°
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija36mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}3mm
Etulevyn paksuus, maksimi12mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM30 x 1
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.08.2026 klo 06.47