EWT 32 ÖBB
Tuotenumero:101051463

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEWT 32 ÖBB
Tuotenumero (tilausnumero)101051463
EAN (European Article Number)4030661606323
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Muotoiluselector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMessinki, pinnoitettu
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino94g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Number of contact elements, maximum3
Anti-torsion protectionYes
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
TunnistuselementtiSquare actuator
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen35°
Kulma, kytkentäkulma, oikea35°
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija36mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}3mm
Etulevyn paksuus, maksimi12mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM30 x 1
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa EFM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.10.2026 klo 16.00