EWT32DB
Tuotenumero:101028782

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEWT32DB
Tuotenumero (tilausnumero)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
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
Muotoiluselector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMessinki, pinnoitettu
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino80g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Hipaisuasentojen määrä2
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
TunnistuselementtiSquare actuator
Hipaisuasentovasen
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen35°
Kulma, kytkentäkulma, oikea35°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kauluksen halkaisija36mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi14mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.11.2026 klo 20.30