Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. EX-235 Metallikotelo vastakappaleella
  2. EX-235 angle roller lever 4K
Arkisto
EX-235 angle roller lever 4K

EX-235 angle roller lever 4K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
5 Tuotteet
Arkisto
EX-Z4K 235-02Z-3D

EX-Z4K 235-02Z-3D

Tuotenumero 101204454

EX-Position switch with safety function

Arkisto
EX-Z4K 235-11Z-3D

EX-Z4K 235-11Z-3D

Tuotenumero 103001802

EX-Position switch with safety function

Arkisto
EX-T4K 235-20ZH-3D

EX-T4K 235-20ZH-3D

Tuotenumero 101213281

EX-Position switch with safety function

Arkisto
EX-Z4K 235-02Z-3D

EX-Z4K 235-02Z-3D

Tuotenumero 151204454

EX-Position switch with safety function

Arkisto
EX-Z4K 235-11Z-3D

EX-Z4K 235-11Z-3D

Tuotenumero 153001802

EX-Position switch with safety function

5 löydetyt tulokset