Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX-235 Metallikotelo vastakappaleella
  2. EX-235 rod lever 10H
Arkisto
EX-235 rod lever 10H

EX-235 rod lever 10H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
8 Tuotteet
EX-TV10H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-TV10H 235-11Z-3D

Tuotenumero 101193893

EX-Position Switch

EX-ZV10H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV10H 235-11Z-3D

Tuotenumero 101189578

EX-Position Switch

EX-TV10H 235-20Z-3D
Arkisto

EX-TV10H 235-20Z-3D

Tuotenumero 103002227

EX-Position Switch

EX-ZV10H 235-02Z-3D
Arkisto

EX-ZV10H 235-02Z-3D

Tuotenumero 101215976

EX-Position Switch

EX-ZV10H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV10H 235-11Z-3D

Tuotenumero 151189578

EX-Position Switch

EX-TV10H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-TV10H 235-11Z-3D

Tuotenumero 151193893

EX-Position Switch

EX-TV10H 235-20Z-3D
Arkisto

EX-TV10H 235-20Z-3D

Tuotenumero 153002227

EX-Position Switch

EX-ZV10H 235-02Z-3D
Arkisto

EX-ZV10H 235-02Z-3D

Tuotenumero 151215976

EX-Position Switch

8 löydetyt tulokset