Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX-235 Metallikotelo vastakappaleella
  2. EX-235 roller lever 14H
Arkisto
EX-235 roller lever 14H

EX-235 roller lever 14H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
4 Tuotteet
EX-ZV14H 235-02Z-3D
Arkisto

EX-ZV14H 235-02Z-3D

Tuotenumero 101193992

EX-Position switch with safety function

EX-ZV14H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV14H 235-11Z-3D

Tuotenumero 101194377

EX-Position switch with safety function

EX-ZV14H 235-02Z-3D
Arkisto

EX-ZV14H 235-02Z-3D

Tuotenumero 151193992

EX-Position switch with safety function

EX-ZV14H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV14H 235-11Z-3D

Tuotenumero 151194377

4 löydetyt tulokset