We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. EX-235 Metallikotelo vastakappaleella
  2. EX-235 roller lever 1H
Arkisto
EX-235 roller lever 1H

EX-235 roller lever 1H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
2 Tuotteet
EX-ZV1H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Tuotenumero 101213242

EX-Position switch with safety function

EX-ZV1H 235-11Z-3D
Arkisto

EX-ZV1H 235-11Z-3D

Tuotenumero 151213242

EX-Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset