Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. EX-335 Nivelrullavipu ulospäin 3K
  2. EX-335 angle roller lever 3K
EX-335 angle roller lever 3K

EX-335 angle roller lever 3K

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
2 Tuotteet
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

Tuotenumero 153004157

EX-Position switch with safety function

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151193996

EX-Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset