Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX-335 Tappityönnin S
  2. EX-335 plunger S
EX-335 plunger S

EX-335 plunger S

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
4 Tuotteet
EX-TS 335-11Z-3G/D

EX-TS 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151195627

EX-Position switch with safety function

EX-TS 335-12Z-3G/D

EX-TS 335-12Z-3G/D

Tuotenumero 151185215

EX-Position switch with safety function

EX-ZS 335-11Z-3G/D

EX-ZS 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151188901

EX-Position switch with safety function

EX-ZS 335-02Z-3G/D

EX-ZS 335-02Z-3G/D

Tuotenumero 151205348

EX-Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset