Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX-335 Puikkovipu 10H
  2. EX-335 rod lever 10H
EX-335 rod lever 10H

EX-335 rod lever 10H

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Vain asemointitehtäviin
3 Tuotteet
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151192363

EX-Position Switch

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Tuotenumero 151190020

EX-Position Switch

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151191055

EX-Position Switch

3 löydetyt tulokset