Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX-335 Rullavarsi 7H
  2. EX-335 roller lever 7H
EX-335 roller lever 7H

EX-335 roller lever 7H

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Vain asemointitehtäviin
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
5 Tuotteet
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Tuotenumero 103002133

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Tuotenumero 151194203

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151195516

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151189296

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Tuotenumero 151208708

EX-Position Switch

5 löydetyt tulokset