Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX-335 Rullatyönnin R
  2. EX-335 roller plunger R
EX-335 roller plunger R

EX-335 roller plunger R

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
8 Tuotteet
EX-TR 335-12Z-3G/D

EX-TR 335-12Z-3G/D

Tuotenumero 151187072

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-11Z-3G/D

EX-TR 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151189290

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-20Z-3G/D

EX-TR 335-20Z-3G/D

Tuotenumero 153004158

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-12ZUE-3G/D

EX-TR 335-12ZUE-3G/D

Tuotenumero 151215669

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

Tuotenumero 153006007

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-3G/D

EX-ZR 335-11Z-3G/D

Tuotenumero 151188024

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D

EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D

Tuotenumero 151214676

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-02Z-3G/D

EX-ZR 335-02Z-3G/D

Tuotenumero 151192421

EX-Position switch with safety function

8 löydetyt tulokset