Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. EX-355 Rullavipu 1K
  2. EX-355 offset roller lever 1K
EX-355 offset roller lever 1K

EX-355 offset roller lever 1K

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Sisältää Ex-hyväksytyn ruuvattavan kaapelitiivisteholkin ja ruuvattavan sulkutulpan
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
2 Tuotteet
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

Tuotenumero 151209912

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

Tuotenumero 153002678

2 löydetyt tulokset