EX-AZ 16-03ZVK-3D
Tuotenumero:101194774

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- EX-vyöhyke 22
- Muovikotelo
- Moninkertainen koodaus
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- suojaeristys
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-AZ 16-03ZVK-3D
Tuotenumero (tilausnumero)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEX (Konformitätserklärung)
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet22
Räjähdyssuojausluokka3D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avaimen ulostyöntövoimaKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike8mm
Pakkoavausvoima, minimi10N
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew connection M16x1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys52mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta2,5A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-132,5A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Avainaukon peiteIncluding Ex-certified screwed cable gland and screw plug
Huomautus
Note (General)Yksilöllinen koodaus tilauksesta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 08.52