EX-AZ 335-12ZK-3D
Arkisto
Tuotenumero:101186429

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Pitkä käyttöikä
- Voidaan asentaa sileille pinoille
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
- Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset