EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Tuotenumero:101185216
Arkisto

Tuotekuvaus
- Ohjainpää 270° käännettynä
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Ovikahva, 2-asentoinen
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Keskityslaite saatavana
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- SZ 415 -lukituslevy tahattoman sulkeutumisen estämiseen
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Tuotenumero (tilausnumero)101185216
EAN (European Article Number)4030661345918
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEX (Konformitätserklärung)
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet22
Räjähdyssuojausluokka3D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino195g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Oven saranaOikea
Pakkoavausliike10,7mm
Pakkoavausvoima, minimi5N
Note (Positive break force)jokaiselle NC-koskettimelle
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Actuator rotation270°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys40,5mm
Korkeus114mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +60 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 05.32