EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Arkisto
Tuotenumero:101196807

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 500 N asti
- 2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Joustavat avaimet
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä