EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Tuotenumero:101186138
Arkisto

Tuotekuvaus
- Säädettävä kuulapidin 500 N asti
- 2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Joustavat avaimet
- Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Tuotenumero (tilausnumero)101186138
EAN (European Article Number)4030661326009
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojausalueet22
Räjähdyssuojausluokka3D
RäjähdyssuojausmerkinnätEx tD A22 IP67 T60°C X
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino560g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
PitovoimaKyllä
Apukoskettimien lukumäärä3
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Lukitusvoima, minimi30N
Lukitusvoima, maksimi500N
Pakkoavausliike3,8mm
Pakkoavausvoima, minimi31N
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46,5mm
Leveys103,6mm
Korkeus84,6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.28