EX-AZ3350-B5
Tuotenumero:101214012

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-AZ3350-B5
Tuotenumero (tilausnumero)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino40g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalekääntyvä
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.09.2026 klo 12.01