EX-AZ3350-B5R
Tuotenumero:101214014

Tuotekuvaus
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-AZ3350-B5R
Tuotenumero (tilausnumero)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliRuostumaton teräs (V2A)
Bruttopaino49g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi350mm
Vastakappalejoustava
Huomautus
Note (General)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.09.2026 klo 02.33