Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX-AZM 161
  2. EX-AZM 161
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • EX-vyöhyke 22
  • Muovikotelo
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sulkuvoima 2000N
  • 6 Koskettimet
  • Käsinvapautus
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
5 Tuotteet
EX-AZM 161CC-12/12RK-3D

EX-AZM 161CC-12/12RK-3D

Tuotenumero 103055349

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 161SK-12/12K-3D

EX-AZM 161SK-12/12K-3D

Tuotenumero 103055348

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

Tuotenumero 103055346

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D

EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D

Tuotenumero 103055347

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Tuotenumero 103055351

EX-Solenoid interlock

5 löydetyt tulokset