EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Tuotenumero:101194202

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Sulkuvoima 3500N
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5