Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX-AZM 415
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Sulkuvoima 3500N
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
4 Tuotteet
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Tuotenumero 101188673

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Tuotenumero 101194202

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Tuotenumero 101190748

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Tuotenumero 101186171

EX-Solenoid interlock

4 löydetyt tulokset