EX-BN 20-11Z-3G/D
Tuotenumero:101188634

Tuotekuvaus
- 2 reed-koskettimet
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Alumiinikotelo
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kosketukseton periaate
- Ruuviliitäntä
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-BN 20-11Z-3G/D
Tuotenumero (tilausnumero)101188634
EAN (European Article Number)4030661344447
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEX (Konformitätserklärung)
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Räjähdyssuojausalueet222
Räjähdyssuojausluokka3D3G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesuorakulmainen
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Aktiivinen alueMetalli
Bruttopaino316g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntasivulta
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Törmäysenergia, maksimi4J
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys12 mm ... 45 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 45 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi6mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi10mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus47mm
Leveys104mm
Korkeus52mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
tärinänkestävyys50 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentäjännite, maksimi250VDC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi0,6ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 06.43