EX-EBG633.O
Tuotenumero:101197405

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Soveltuu raskaaseen käyttöön
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-EBG633.O
Tuotenumero (tilausnumero)101197405
EAN (European Article Number)4030661500157
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXIECExINMETRO
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Kotelon yläosan väriHopea
Colour of the sealingblack
Bruttopaino1.250g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä3
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Kiinnityswith M6x12 threaded holes on the back
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover1,2Nm
Tightening torque of the cable gland12Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M25 x 1,5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi13mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi18mm
Kaapeliläpiviennin halkaisija25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus204mm
leveys110mm
Korkeus88mm
Mounting diameter22,3mm
Asennusväli60 x 154mm
Porattujen reikien välinen välietäisyys60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2026 klo 21.03