EX-MAF 330-11Y-3D
Tuotenumero:101207964
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Voidaan aktivoida kaikista suunnista
- Jousen elastisuuden ansiosta poikkeutus on mahdollista myös maksimaalisen kytkentäkulman 15° yli
- EX-vyöhyke 22
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEX-MAF 330-11Y-3D
Tuotenumero (tilausnumero)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
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
SertifikaatitATEX (Konformitätserklärung)
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet22
Räjähdyssuojausluokka3D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Tangon materiaaliMetalli
Bruttopaino251g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiJousiantennivipu
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Törmäysenergia, maksimi4J
Contact opening2 x 0,5 mm
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys40mm
Korkeus184,5mm
Tangon halkaisija8mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-15 ... +80 °C
Iskunkestävyys50 g / 6 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Kytkentäaika, maksimi10ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.08.2026 klo 20.14