EX-RB
Tuotenumero:101205148

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-RB
Tuotenumero (tilausnumero)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXINMETRO
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1
MuotoiluEtuseinä-asennus
DesignPyöreä
Sealing typeMuototiivisteet
Eturenkaan materiaaliBrass, chrome plated
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino15g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height11mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.11.2026 klo 00.28