EX-RDLMGN
Tuotenumero:101197355

Tuotekuvaus
- Valopainike
- EX-vyöhyke 1 ja 21
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-RDLMGN
Tuotenumero (tilausnumero)101197355
EAN (European Article Number)4030661543260
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääMukaan lukien kiinnityslaippa 2 sisältäen: asennuslaippa ja kosketinlaippa kahdella sulakkeella ja kahdella tappipäällä.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXINMETRO
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet122122
Räjähdyssuojausluokka2D2G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIlluminated pushbutton
DesignPyöreäTactile
Sealing typeKalvo
Merkintäkyltin materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Bruttopaino59g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
kalvoKyllä
Number of contact elements, maximum2
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Liikepituus4mm
Kiinnityscentral nut
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height11mm
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
Note (General)The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.11.2026 klo 22.54