EX-RDRZ45GN
Tuotenumero:101195089
Arkisto

Tuotekuvaus
- Lukkiutuva hätäseispainike
- EX-vyöhyke 1 ja 21
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEX-RDRZ45GN
Tuotenumero (tilausnumero)101195089
EAN (European Article Number)4030661601625
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXINMETRO
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet122122
Räjähdyssuojausluokka2D2G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignPyöreä
Merkintäkyltin materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Bruttopaino146g
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Liikepituus4mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Ympäristöolosuhteet
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääMukaan lukien kiinnityslaippa 2 sisältäen: asennuslaippa ja kosketinlaippa kahdella sulakkeella ja kahdella tappipäällä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.08.2026 klo 05.51