schmersal_s_icon.png

EX-RSS16-I2-D-R-15M-3G/D

Tuotenumero: 103041410

  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • 3 eri toimintasuuntaa

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-RSS16-I2-D-R-15M-3G/D

Tuotenumero (tilausnumero)

103041410

EAN (European Article Number)

4030661557427

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

UKCA

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Räjähdyssuojausluokka

3G

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration, zone

2

22

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-3

Yleiset tiedot

Yksilöllinen koodaus, , useita opetettavia

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

RFID

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Tunnistimen topologia

Rivirajakytkimet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Aktiivinen alue

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Pitomagneetilla

Kyllä

Diagnoosilähtö

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

sarjakytkentä

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Sarjaan kytkettävä

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Ledien lukumäärä

2

Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

1

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD arvo

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

Tunnistus edestäpäin

taka

pää

Aktiivinen alue

sivulta

Tunnistus edestäpäin

kannen puoli

Kiinnitys

2 x M5, Lieriökantaruuvi

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Mechanical data - Switching distances

Switch distance, typical

15 mm

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

5 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi

2 mm

Toistotarkkuus R

0,5 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Kaapelin pituus

15 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

91 mm

Leveys

52 mm

Korkeus

30 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Käyttövirta, minimi

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

2.100 mA

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

100 A

Käynnistysviive, maksimi

2.000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Current consumption of the safety inputs

5 mA

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Nimellisvirta (turvalähdöt)

1.000 mA

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

1 A

Turvalähtö

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö

Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Monivärinen LED: vihreä, punainen

Keltainen LED: käyttötila

Vihreä LED : syöttöjännite

Punainen LED: Virhe

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

RST16-1-R

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

SRB200EXi

SRB101EXi

Video ID: EX-RSS16-Mr-Safety

ID: EX-RSS16-Mr-Safety

| 58,8 MB | .mp4

| 59,1 MB | .mp4

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-RSS16-...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017,
EN ISO 14119:2013,
EN ISO 13849-1:2015,
IEC 61508 parts 1-7:2010,
EN IEC 60079-0:2018,
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018,
EN 60079-31:2014
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-RSS16-…-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc
Description of the component:Non-contact safety sensor
Applicable directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
ID n°: 0035
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:01/205/5412.01/15
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
The conformity assessment procedure for explosion protection was carried out in accordance with Article 13 of Directive 2014/34/EU, under the responsibility of the manufacturer K.A. Schmersal GmbH & Co. KG.
Place and date of issue:Wuppertal, January 11, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.8.2025 22.41