EX-RWS21
Tuotenumero:101197375

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-RWS21
Tuotenumero (tilausnumero)101197375
EAN (European Article Number)4030661599632
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXINMETRO
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet122122
Räjähdyssuojausluokka2D2G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignPyöreä
Merkintäkyltin materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Bruttopaino75g
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Liikepituus4mm
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
Toimitus sisältääMukaan lukien kiinnityslaippa 2 sisältäen: asennuslaippa ja kosketinlaippa kahdella sulakkeella ja kahdella tappipäällä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.10.2026 klo 16.01