EX-RZSO/V4A
Tuotenumero:101205151

Tuotekuvaus
- Ruostumaton teräs (V4A)
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-RZSO/V4A
Tuotenumero (tilausnumero)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
eCl@ss number, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1
Muotoilumarking plate
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Self adhesive
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Kotelon väriHopea
Bruttopaino15g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus49,5mm
leveys39,8mm
Korkeus0,2mm
Mounting diameter22,5mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.11.2026 klo 00.28